SXT-CL X FIX 40 60 AL
Numero articolo: 10.07.13.00128
Morsetto per utensili rotondi
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Elementi di fissaggio della forma | stabilità instrinseca |
| Forma | Forma a croce |
| Larghezza B | 70 (mm) |
| Lunghezza L | 140 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
| Design di utilizzo | Tubo 40 / 60 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 70 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 60 mm |
| G1 | M10-IG |
| H | 70 mm |
| L | 140 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| X1 | 53,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Forma a croce |
| Elementi di fissaggio della forma | FIX |
| Peso | 1125 g |
| Famiglia di prodotti | SXT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione