Schmalz

Sipariş Bilgileri

  • FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
  • FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
  • Uç kapağa entegre edilmiştir
  • Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

 

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • FAZ AŞIMI KALEMI

FMP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60

Parça no.: 10.01.38.03482

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1036 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R54
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D60 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ağırlık6.5 (kg)
Ürün ailesiFMP
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 104,8  mm
H1 150,4  mm
H2 55  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1.036  mm
L2 996  mm
L3 77  mm
Y1 90  mm
Valf tipi SW
Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil
Teknik veri
Öznitelik Değer
Düzenleme 3R54
Emme hücresi sayısı 56
250 mbar'da emme kuvveti 485  N
Gerilim 24V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu 1x kontrol valfi vakum / üfleme
Ağırlık 6,5  kg
Sızdırmazlık elemanı Vantuzlar
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı 750  l/min
Ürün ailesi FMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git