SGO 4x2 SI-HD-65 N003
Parça no.: 10.01.05.01026
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Boyutlar (LxW) | 4x2 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 2,5 mm |
| Bs | 2 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmaks.(S) | 4,5 mm |
| Ls | 4 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (İnme) | 0,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,4 N |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Boyutlar (LxW) | 4x2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 0,1 g |
| Ürün ailesi | SGO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.