SGO 4x2 SI-HD-65 N003
Onderdeelnr.: 10.01.05.01026
Vlakke zuiger (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
| Dimension (LxW) | 4x2 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 2,5 mm |
| Bs | 2 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax.(S) | 4,5 mm |
| Ls | 4 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,4 N |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Dimension (LxW) | 4x2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 0,1 g |
| Product family | SGO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".