SGO 4x2 SI-HD-65 N003
Réf. article: 10.01.05.01026
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
| Dimension (Lxl) | 4x2 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bmax(S) | 2,5 mm |
| Bs | 2 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax.(S) | 4,5 mm |
| Ls | 4 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (Allongement) | 0,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 0,4 N |
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dimension (Lxl) | 4x2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
| Poids propre | 0,1 g |
| Famille de produits | SGO |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".