SGO 4x2 SI-HD-65 N003
Numero articolo: 10.01.05.01026
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
| Dimensione (lxl) | 4x2 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 2,5 mm |
| Bs | 2 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax.(S) | 4,5 mm |
| Ls | 4 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 0,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 0,4 N |
| Materiale della ventosa | Silicone SI-HD |
| Dimensione (lxl) | 4x2 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 0,1 g |
| Famiglia di prodotti | SGO |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".