SGO 4x2 SI-HD-65 N003
Część nr.: 10.01.05.01026
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 4x2 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 2,5 mm |
| Bs | 2 mm |
| d | 1,5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| Dk | 6 mm |
| Lmax.(S) | 4,5 mm |
| Ls | 4 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,4 N |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Dimension (LxW) | 4x2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 0,1 g |
| Product family | SGO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".