SGP 34 NK-40 N033
Parça no.: 10.01.01.10829
Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması
| Boyut | 34 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SGP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 11,2 mm |
| Dk | 15,2 mm |
| Dmax(S) | 37,5 mm |
| Ds | 34 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 16,8 mm |
| Z (İnme) | 2,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 25 N |
| Cilt | 3,7 cm³ |
| Boyut | 34 |
| Meme ucu ailesi | N 033 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 40 Shore A |
| Ağırlık | 5,6 g |
| Ürün ailesi | SGP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon