SGP 34 NK-40 N033
부품 번호.: 10.01.01.10829
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 34 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Product family | SGP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 11.2 mm |
| Dk | 15.2 mm |
| Dmax(S) | 37.5 mm |
| Ds | 34 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 16.8 mm |
| Z (Stroke) | 2.2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 25 N |
| Volume | 3.7 cm³ |
| Size | 34 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Weight | 5.6 g |
| Product family | SGP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서