Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGP 34 NK-40 N033

Osanro: 10.01.01.10829

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Size34
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Product familySGP
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 11,2  mm
Dk 15,2  mm
Dmax(S) 37,5  mm
Ds 34  mm
H 23  mm
H2 16,8  mm
Z (Stroke) 2,2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 25  N
Volume 3,7  cm³
Size 34
Nipple family N 033
Number of folds 0
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 40  Shore A
Weight 5,6  g
Product family SGP
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin