SGP 34 NK-40 N033
Część nr.: 10.01.01.10829
Przyssawka płaska (okrągła) z wewnętrznym wzmocnieniem
| Size | 34 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Product family | SGP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 11,2 mm |
| Dk | 15,2 mm |
| Dmax(S) | 37,5 mm |
| Ds | 34 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 16,8 mm |
| Z (Stroke) | 2,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 25 N |
| Volume | 3,7 cm³ |
| Size | 34 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Weight | 5,6 g |
| Product family | SGP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja