SGP 34 NK-40 N033
Číslo dílu.: 10.01.01.10829
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
| Size | 34 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Product family | SGP |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 11,2 mm |
| Dk | 15,2 mm |
| Dmax(S) | 37,5 mm |
| Ds | 34 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 16,8 mm |
| Z (Stroke) | 2,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 25 N |
| Volume | 3,7 cm³ |
| Size | 34 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Weight | 5,6 g |
| Product family | SGP |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace