Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

  • SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.13249

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) karton ve sert malzemelerin taşınması paketleme

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Boyut50
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/4"-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 6,1  mm
Dmax(S) 53,9  mm
Ds 51,4  mm
G1 G1/4"-F
H 33,2  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 3,5  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 74,2  N
Çekme kuvveti 87,4  N
Yanal kuvvet 44  N
Cilt 7,96  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 75  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 50
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 20,4  g
Ürün ailesi SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git