SPF 50 ED-65 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.01.13249
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 53,9 mm |
| Ds | 51,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 33,2 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 74,2 N |
| Pull-off force | 87,4 N |
| Lateral force | 44 N |
| Volume | 7,96 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 20,4 g |
| Product family | SPF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja