Schmalz

주문 정보

Suction cup SPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPF – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPF, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.13249

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

산업: 물류 | 포장

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 6.1  mm
Dmax(S) 53.9  mm
Ds 51.4  mm
G1 G1/4"-F
H 33.2  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 3.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 74.2  N
Pull-off force 87.4  N
Lateral force 44  N
Volume 7.96  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 50
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 20.4  g
Product family SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동