SPF 50 ED-65 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.13249
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van kartonnage en zelfd
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 53,9 mm |
| Ds | 51,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 33,2 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 74,2 N |
| Pull-off force | 87,4 N |
| Lateral force | 44 N |
| Volume | 7,96 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 20,4 g |
| Product family | SPF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie