- YENI
SAOXB 110x55 ED-85 G3/8-IG MOD
Parça no.: 10.01.06.06043
Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 110x55 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| H | 48,5 mm |
| Z (İnme) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 110 mm |
| Lmaks.(S) | 114 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| l2 | 89 mm |
| b2 | 33,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 155 N |
| Çekme kuvveti | 190,1 N |
| Ürün ailesi | SAOXB |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Boyutlar (LxW) | 110x55 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Cilt | 72,3 cm³ |
| Etkili emiş alanı | 49,73 mm² |
| Yanal kuvvet | 91,7 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 97,6 N |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon