- NIEUW
SAOXB 110x55 ED-85 G3/8-IG MOD
Onderdeelnr.: 10.01.06.06043
Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 110x55 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| H | 48,5 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
| B1 | 53,3 mm |
| L1 | 108,5 mm |
| Bs | 54 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 110 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Bmax(S) | 60 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| l2 | 89 mm |
| b2 | 33,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 155 N |
| Pull-off force | 190,1 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 110x55 |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Volume | 72,3 cm³ |
| Effective suction area | 49,73 mm² |
| Lateral force | 91,7 N |
| Lateral force oily surface | 97,6 N |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie