Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan körüklü vantuz SAXB, pozitif olarak kalıplanmış bir bağlantı nipeli ile birlikte tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAXB 50 ED-85 M16-AG

Parça no.: 10.01.42.00099

Yüksek hızlı körüklü vantuz güçlü eğrilere adaptasyon ve sıvı yağ ile yağlanmış yüzeyler

Endüstriler:Metal | Otomotiv

Boyut50
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM16-AG
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
Dmax(S)55 mm
Ds49,6 mm
D143,2 mm
G1M16-M
H36,9 mm
LG111 mm
SW122 mm
Z (İnme)11,6 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Emme kuvveti (-600mbar)58 N
Yanal kuvvet78 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey67 N
Cilt18,9 cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)22 mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d6 mm
Boyut50
BağlantıM16-M
Körük Sayısı1,5
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 Shore A
Ağırlık37,4 g
Ürün ailesiSAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git