Schmalz

Consignes de commande

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAXB 50 ED-85 M16-AG

Réf. article: 10.01.42.00099

Ventouse à soufflet pour une dynam. maximale sur les surfaces très courbes et huilées

Secteurs :Automobile | Métal

Taille50
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM16-AG
Nombre de soufflets1.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
AttributValeur
Dmax(S)55 mm
Ds49,6 mm
D143,2 mm
G1M16-M
H36,9 mm
LG111 mm
SW122 mm
Z (Allongement)11,6 mm
Données techniques
AttributValeur
Force d'aspiration (-600mbar)58 N
Force latérale78 N
Force latérale surface huileuse67 N
Volume18,9 cm³
Rayon min. de la pièce (convexe)22 mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d6 mm
Taille50
ConnexionM16-M
Nombre de soufflets1,5
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 Shore A
Poids propre37,4 g
Famille de produitsSAXB
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier