Schmalz

주문 정보

Bellows suction cup SAXB, available in various diameters, is supplied with a positively overmolded connection nipple.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAXB 50 ED-85 M16-AG

부품 번호.: 10.01.42.00099

High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces

산업:금속 | 자동차

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM16-AG
Number of folds1.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Dmax(S)55 mm
Ds49.6 mm
D143.2 mm
G1M16-M
H36.9 mm
LG111 mm
SW122 mm
Z (Stroke)11.6 mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar)58 N
Lateral force78 N
Lateral force oily surface67 N
Volume18.9 cm³
Workpiece radius min. (convex)22 mm
Hose inner diameter (recom.) d6 mm
Size50
ConnectionM16-M
Number of folds1.5
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 Shore A
Weight37.4 g
Product familySAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동