SAXB 50 ED-85 M16-AG
Osanro: 10.01.42.00099
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
Toimialat:Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 49,6 mm |
| D1 | 43,2 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 36,9 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 11,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 58 N |
| Lateral force | 78 N |
| Lateral force oily surface | 67 N |
| Volume | 18,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 22 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Connection | M16-M |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 37,4 g |
| Product family | SAXB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi