Schmalz

Sipariş Bilgileri

Elektronik manometre VAM-D, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi, montaj çerçevesi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Parça no.: 10.07.02.00055

Vakum manometresi vakumun ölçülmesi ve izlenmesi için

Endüstriler: Genel

Uzunluk L30 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Ürün ailesiVAM-D
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,8  mm
H1 37  mm
L 30  mm
LG1 5,6  mm
LG2 9,3  mm
LG4 4  mm
SW1 12  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 40  g
Maks. aşırı basınç güvenliği 3  bar
Ölçülen ortam Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Ölçüm aralığı [bar] -1,0 ... 10,0 bar
Ölçülen değer göstergesi 3 basamaklı 7 segmentli LED
Koruma tipi IP IP 40/65 (hortum ile)
Tekrarlanabilirlik Tam ölçek değerinin ± %1'i
Ürün ailesi VAM-D
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git