VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Osanro: 10.07.02.00055
Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 30 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Product family | VAM-D |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G4 | M3-F |
| H | 21,8 mm |
| H1 | 37 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 5,6 mm |
| LG2 | 9,3 mm |
| LG4 | 4 mm |
| SW1 | 12 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 40 g |
| Max. overpressure safety | 3 bar |
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Measured value display | 3-digit 7-segment LED |
| Protection type IP | IP 40/65 (with hose) |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Product family | VAM-D |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi