VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
부품 번호.: 10.07.02.00055
Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum
산업: 일반
| Length L | 30 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Product family | VAM-D |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G4 | M3-F |
| H | 21.8 mm |
| H1 | 37 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 5.6 mm |
| LG2 | 9.3 mm |
| LG4 | 4 mm |
| SW1 | 12 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 40 g |
| Max. overpressure safety | 3 bar |
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Measured value display | 3-digit 7-segment LED |
| Protection type IP | IP 40/65 (with hose) |
| Repeatability | ± 1% of full-scale value |
| Product family | VAM-D |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서