VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.07.02.00055
Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 30 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Product family | VAM-D |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-IG |
| G4 | M3-F |
| H | 21,8 mm |
| H1 | 37 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 5,6 mm |
| LG2 | 9,3 mm |
| LG4 | 4 mm |
| SW1 | 12 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 40 g |
| Max. overpressure safety | 3 bar |
| Measured medium | Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Measured value display | 3-digit 7-segment LED |
| Protection type IP | IP 40/65 (met Slang) |
| Repeatability | ± 1% van meetbereik |
| Product family | VAM-D |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie