Schmalz

Yedek Parçalar İğneli Tutucular SNG-BV

Sonuçları filtrele

İğne sayısı
İğne çapı

3 sonuçtan 1 - 3'si

REIB-FL SBS HT1-60

Parça no.: 10.01.01.12593

Yanal kuvvetleri artırmak için Sürtünme yüzeyi

İnşaat kullanımıYüzer vantuz
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
ERS SNG-V 10 1.2

Parça no.: 10.01.29.00238

Yedek parça seti

İnşaat kullanımıİğne tutucu
BoyutV
içerir2 iğne takozu monte edilmiş
İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
ERS SNG-M 4 0.8

Parça no.: 10.01.29.00094

Yedek parça seti

İnşaat kullanımıİğne tutucu
BoyutM
İğne sayısı4
İğne çapı0.8 (mm)
içerir4 iğne Ø 0,8 mm + yaylar
veMonte edilmiş iğne pistonu / TORX vidası

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git