Schmalz

Onderdelen naaldgrijper SNG-BV

Filterresultaten

Number of needles
Needle diameter

1 - 3 van 3 resultaten

REIB-FL SBS HT1-60

Onderdeelnr.: 10.01.01.12593

Wrijvingsoppervlak voor het vergroten van de dwarskrachten

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ERS SNG-V 10 1.2

Onderdeelnr.: 10.01.29.00238

Set reserveonderdelen

Utilization designNeedle gripper
SizeV
contains2 needle wedges mounted
Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
ERS SNG-M 4 0.8

Onderdeelnr.: 10.01.29.00094

Set reserveonderdelen

Utilization designNeedle gripper
SizeM
Number of needles4
Needle diameter0.8 (mm)
contains4 needles Ø 0.8 mm + springs
andNeedle piston assembled / TORX screw

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen