Schmalz

Spare Parts Needle Grippers SNG-BV

Výsledky filtrování

Number of needles
Needle diameter

1 - 3 z 3 výsledků

REIB-FL SBS HT1-60

Číslo dílu.: 10.01.01.12593

Friction Surface to increase lateral forces

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ERS SNG-V 10 1.2

Číslo dílu.: 10.01.29.00238

Set of spare parts

Utilization designNeedle gripper
SizeV
contains2 needle wedges mounted
Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
ERS SNG-M 4 0.8

Číslo dílu.: 10.01.29.00094

Set of spare parts

Utilization designNeedle gripper
SizeM
Number of needles4
Needle diameter0.8 (mm)
contains4 needles Ø 0.8 mm + springs
andNeedle piston assembled / TORX screw

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku