Schmalz

Varaosat neulan tarttuja SNG-BV

Suodata tulokset

Number of needles
Needle diameter

1 - 3 / 3 tuloksista

REIB-FL SBS HT1-60

Osanro: 10.01.01.12593

Friction Surface to increase lateral forces

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ERS SNG-V 10 1.2

Osanro: 10.01.29.00238

Set of spare parts

Utilization designNeedle gripper
SizeV
contains2 needle wedges mounted
Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
ERS SNG-M 4 0.8

Osanro: 10.01.29.00094

Set of spare parts

Utilization designNeedle gripper
SizeM
Number of needles4
Needle diameter0.8 (mm)
contains4 needles Ø 0.8 mm + springs
andNeedle piston assembled / TORX screw

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin