- VERIMLI
SEP HV 2 04 7
Parça no.: 10.02.01.01393
Kartuş olarak multistagenozzle
Şekil | Yüksek Vakum |
Aşama sayısı | 2 |
Delik çapı | 7 (mm) |
Tahliye derecesi | 79 (%) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 13.2 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 6.5 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D1 | 4,4 mm |
D2 | 6,8 mm |
L1 | 3,5 mm |
L2 | 20,1 mm |
L3 | 33 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,8 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 29,0 ... 87,0 |
Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
Optimum basınç | 58 psi |
Ses seviyesi serbest | 65 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 57 dB(A) |
Vakum debisi (maks.) | 0,81 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 13,2 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 0,47 cfm |
Hava tüketimi emiş | 0,4 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 6,5 l/min |
Hava tüketimi emiş | 0,23 cfm |
Tahliye derecesi | 79 % |
Aşama sayısı | 2 |
Delik çapı | 7 mm |
Şekil | Yüksek Vakum |
Ürün ailesi | SEP |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon