SCPSi-L HV 3-16 NO M12-5
Parça no.: 10.02.02.06052
En yüksek vakum kapasitesine sahip çok kademeli nozullu ve IO-Link fonksiyonlu kompakt ejektör
Şekil | Yüksek Vakum |
Nozul boyutu | 3-16 |
Nozul boyutu | 1,6 mm (dreistufig) |
Vakum debisi (maks.) | 227 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 102 (l/min) |
Ses seviyesi serbest | 80 (dB(A)) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Elektrik bağlantısı | M12-5 |
Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 37,5 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H1 | 109 mm |
L1 | 230 mm |
L4 | 11,5 mm |
X2 | 28 mm |
Y2 | 28 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tahliye derecesi | 90 % |
Vakum debisi (maks.) | 227 l/min |
Hava tüketimi emiş | 102 l/min |
Hava tüketimi emiş | 6,1 m³/h |
Maks. hava tüketimi üfleme | 257 l/min |
Nozul boyutu | 3-16 |
Nozul çapı | 1,6 mm |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Ağırlık | 460 g |
Ürün ailesi | SCPSi-L |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce | |
İngilizce |