Schmalz

Sipariş Bilgileri

Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, egzoz kiti, güçlendirme kiti, solenoid valfler, vakum kabı filtresi, montaj braketleri, vakum hortumu, hortum başlığı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBPL 50 HV

Parça no.: 10.02.01.01590

Maksimum vakum kapasitesine sahip temel ejektör

Boyut50
ŞekilYüksek Vakum
Vakum debisi (maks.)510 (l/min)
Hava tüketimi emiş210 (l/min)
Ağırlık0.75 (kg)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 51  mm
B2 16  mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/4"-F
G3 G1/4"-F
G5 M5-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 167,5  mm
L1 285,3  mm
L2 54  mm
L4 113  mm
L5 64  mm
LG5 8,5  mm
X1 73,5  mm
Y1 62  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 50
Tahliye derecesi 90  %
Maks. vakum 900  mbar
Vakum debisi (maks.) 510  l/min
Vakum debisi 510  l/min
Vakum debisi 660  l/min
Vakum debisi 30,6  m³/h
Vakum debisi 39,6  m³/h
Hava tüketimi emiş 210  l/min
Hava tüketimi emiş 13  m³/h
Ses seviyesi serbest 66  dB(A)
Ses seviyesi emiş 59  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 29,0 ... 87,0
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 25  mm
Ağırlık 0,75  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Maks. vakum 26,58  inHg
Ürün ailesi SBPL
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git