RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C M12-8
Parça no.: 10.02.03.00469
Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots
Gerilim DC | 24 V - DC |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Nominal güç | 1 (W) |
Nominal akım | 0 (A) |
Ek fonksiyon alanı tutucu | PXT (2 ışın) |
Uygulama | DIO / IO-Link |
Dmk | 50 (mm) |
Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 8 pol |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 131 mm |
d1 | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G2 | M12-M |
G3 | G1/8"-F |
H | 52 mm |
H1 | 55 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 6 mm |
L | 112,5 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 75,5 mm |
Y2 | 112,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tahliye derecesi | 85 % |
Maks. vakum | 850 mbar |
Vakum debisi (maks.) | 52,5 l/min |
Nominal güç | 1 W |
Gerilim DC | 24 V - DC |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 8 pol |
Koruma tipi IP | IP 40 |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce |