Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPOB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPOB1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur, 100 x 400 mm model boyutu için stabilizasyon plakası içerir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPOB1, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.03513

Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)100 x 40
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/4"-F
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
b2 25,9  mm
Bmax(S) 52  mm
Bs 41,4  mm
dn 6,1  mm
G1 G1/4"-F
H 47  mm
l2 88,9  mm
LG1 12  mm
Lmaks.(S) 113  mm
Ls 104,4  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 16  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 111,2  N
Çekme kuvveti 131,4  N
Yanal kuvvet 76,9  N
Cilt 60,1  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 50  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyutlar (LxW) 100 x 40
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 46  g
Ürün ailesi SPOB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git