Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPOB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPOB1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads, includes stabilization plate for model size 100 x 400 mm

 

Available spare parts: suction cup SPOB1, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.03513

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for maximum dynamics on karton and self-supporting packaging

Odvětví: Packaging

Dimension (LxW)100 x 40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 25,9  mm
Bmax(S) 52  mm
Bs 41,4  mm
dn 6,1  mm
G1 G1/4"-F
H 47  mm
l2 88,9  mm
LG1 12  mm
Lmax.(S) 113  mm
Ls 104,4  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 16  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 111,2  N
Pull-off force 131,4  N
Lateral force 76,9  N
Volume 60,1  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 100 x 40
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 46  g
Product family SPOB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku