Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SPOB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPOB1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads, includes stabilization plate for model size 100 x 400 mm

 

Available spare parts: suction cup SPOB1, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.03513

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for maximum dynamics on karton and self-supporting packaging

Toimialat: Pakkaus

Dimension (LxW)100 x 40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
b2 25,9  mm
Bmax(S) 52  mm
Bs 41,4  mm
dn 6,1  mm
G1 G1/4"-F
H 47  mm
l2 88,9  mm
LG1 12  mm
Lmax.(S) 113  mm
Ls 104,4  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 16  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 111,2  N
Pull-off force 131,4  N
Lateral force 76,9  N
Volume 60,1  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 100 x 40
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 46  g
Product family SPOB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin