SA-NIP N018 G1/4-AG DN430 FP
Parça no.: 10.05.03.00406
Suction cup connection nipple
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Uzunluk L1 | 29 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 4 (mm) |
| Nominal çap dn | 4.3 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,3 mm |
| D | 14 mm |
| D2 | 9,2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 4 mm |
| L1 | 29 mm |
| L2 | 12 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 5,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.