Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SA-NIP N018 G1/4-AG DN430 FP

부품 번호.: 10.05.03.00406

Suction cup connection nipple

Nipple familyN 018
Thread G1G1/4"-M
Length L129 (mm)
Fitting length4 (mm)
Nominal diameter dn4.3 (mm)
MaterialAluminum
디자인 데이터
Design image
속성
dn 4.3  mm
D 14  mm
D2 9.2  mm
G1 G1/4"-M
L 4  mm
L1 29  mm
L2 12  mm
L3 2  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
기술 데이터
속성
Nipple family N 018
Material Aluminum
Weight 5.5  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동