Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SA-NIP N018 G1/4-AG DN430 FP

Onderdeelnr.: 10.05.03.00406

Zuigeraansluitnippel

Nipple familyN 018
Thread G1G1/4"-M
Length L129 (mm)
Fitting length4 (mm)
Nominal diameter dn4.3 (mm)
MaterialAluminum
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 4,3  mm
D 14  mm
D2 9,2  mm
G1 G1/4"-M
L 4  mm
L1 29  mm
L2 12  mm
L3 2  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nipple family N 018
Material Aluminum
Weight 5,5  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen