Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-NIP N018 G1/4-AG DN430 FP

Číslo dílu.: 10.05.03.00406

Suction cup connection nipple

Nipple familyN 018
Thread G1G1/4"-M
Length L129 (mm)
Fitting length4 (mm)
Nominal diameter dn4.3 (mm)
MaterialAluminum
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 4,3  mm
D 14  mm
D2 9,2  mm
G1 G1/4"-M
L 4  mm
L1 29  mm
L2 12  mm
L3 2  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N 018
Material Aluminum
Weight 5,5  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku