ISAP-R 175x175x7 30/50
Parça no.: 10.01.15.00184
Izgara tabloları için Adaptör Plakası
Boyutlar (LxW) | 175x175 |
Uzunluk L | 175 (mm) |
Genişlik B | 175 (mm) |
Yükseklik H | 7 (mm) |
Izgara | 30/50 |
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm] | 5/7 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 175 mm |
H | 7 mm |
L | 175 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon