Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The adapter plate ISAP-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnets for closing the vacuum openings

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, suction cup

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ISAP-R 175x175x7 30/50

Część nr.: 10.01.15.00184

Mini-Plate for grid tables

Dimension (LxW)175x175
Length L175 (mm)
Width B175 (mm)
Height H7 (mm)
Grid30/50
Recommended slot width x slot depth [mm]5/7
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 175  mm
H 7  mm
L 175  mm
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka