Schmalz

Bestelinformatie

The adapter plate ISAP-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Base plate made of steel 
  • Sealing magnets for closing the vacuum openings

Available spare parts: sealing magnet
Available accessories: Mono-Base, suction cup

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ISAP-R 175x175x7 30/50

Onderdeelnr.: 10.01.15.00184

Adapter-plate voor rastertafel

Dimension (LxW)175 x 175
Length L175 (mm)
Width B175 (mm)
Height H7 (mm)
Grid30/50
Recommended slot width x slot depth [mm]5/7
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 175  mm
H 7  mm
L 175  mm
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen