VCSP-O 120x50x8.3 MOS AL
Parça no.: 10.01.12.03823
Vakum bloğu için vakum plakası, (üst)
| İnşaat kullanımı | Vakum bloğu VCBL-K1 |
| Uzunluk L | 120 (mm) |
| Genişlik B | 50 (mm) |
| Yükseklik H | 8.3 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Sünger kauçuk ile sızdırmazlık dudağı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 8,3 mm |
| L | 120 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon