VCSP-O 120x50x8.3 MOS AL
Réf. article: 10.01.12.03823
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
| Construction de l'utilisation | Bloc de bridage par vide VCBL-K1 |
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 50 (mm) |
| Hauteur H | 8.3 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Bord d'étanchéité avec caoutchouc poreux |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 8,3 mm |
| L | 120 mm |
Documentation
Documentation