VCSP-O 120x50x8.3 MOS AL
Číslo dílu.: 10.01.12.03823
Suction-Plate for vacuum block, (top)
| Utilization design | Vacuum block VCBL-K1 |
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 50 (mm) |
| Height H | 8.3 (mm) |
| Additional function vacuum block | Sealing edge of foam rubber |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 8,3 mm |
| L | 120 mm |
Dokumentace
Dokumentace