Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCSP-O 120x50x8.3 MOS AL

Numero articolo: 10.01.12.03823

Piastra di aspirazione per aspiratore sopra

Design di utilizzoBlocco di aspirazione VCBL-K1
Lunghezza L120 (mm)
Larghezza B50 (mm)
Altezza H8.3 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneLabbro di tenuta con gommaspugna
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 50  mm
H 8,3  mm
L 120  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello