- YENI
VCBL-GL D90x105 B
Parça no.: 10.01.18.04405
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Dış çap D | 90 (mm) |
| Yükseklik H | 105 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | Çap 120 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
| Şekil | Altta sapma gösteren emme alanı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 90 mm |
| D1 | 94 mm |
| d | 8 mm |
| H | 105 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil | Altta sapma gösteren emme alanı |
| Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
| Ağırlık | 1,59 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon