Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The product is supplied ready to connect (vacuum hoses not included in delivery).

Available spare parts: suction plate, sealing, connector, O-ring

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

VCBL-GL D90x105 B

Część nr.: 10.01.18.04405

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Outside diameter D90 (mm)
Height H105 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 120 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
ShapeDeviating suction area at the bottom
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 90  mm
D1 94  mm
d 8  mm
H 105  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Deviating suction area at the bottom
Repeatability ± 0.06 mm
Weight 1,59  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka